Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP

Traduzido por Google,
Uma alternativa eficiente aos projetores HID de uso geral, com uma ampla gama de opções ópticas para atender às necessidades de iluminação de áreas baixas, entornos de edifícios e fachadas. O design ultraleve e compacto da carcaça, que proporciona máximo desempenho, facilidade de instalação e alta resistência mecânica, torna o PROLIT KOMPAKT a solução ideal para aplicações de projetores multifuncionais. Estão disponíveis opções de controle DALI, 1-10V e DIMKO.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 95 W

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Light Source: Mid Power LED

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Floor Mounting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_kompakt_mp
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África