Publicar produtos
EAE Lighting -- PROLIT-M
EAE Group
Arquivado

EAE Lighting -- PROLIT-M

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)

With its compact housing reduced to minimum dimensions, the PROLIT-M projector V.2 is utilized ideally in outdoor conditions where a balanced combination of economic use and performance is necessary.

Especificação
  • Housing : Aluminium injection housing

    Diffuser : Tempered glass

    Optic : 65˚ / 110˚ / Asymmetric lens / Wide angle lens

    Power : 30 W / 43 W / 60 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    Color Temperature : Natural White / Cold White

    CRI : >70

    IP : IP66

    Installation : Floor and Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_m
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures