Publicar produtos
EAE Lighting - VENO PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - VENO PENDANT

Traduzido por Google,
A luminária VENO foi concebida com base em um formato cilíndrico. Possui um design simples e um caráter decorativo. Quando utilizada como pendente, é ideal para iluminação geral. Em aplicações rítmicas ou criativas, torna-se um elemento complementar ao design de interiores. Disponível em diferentes alturas, a VENO cria uma nova atmosfera em espaços arquitetônicos, contribuindo com seu toque decorativo para projetos conceituais.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface-Mounted / Pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaveno_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África