Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Traduzido por Google,
O Prolit Plus, o mais novo membro da família de projetores Prolit, é ideal para todos os ambientes de trabalho externos profissionais e áreas esportivas que exigem alto desempenho, qualidade de iluminação perfeita e máximo conforto visual. Com sua estrutura compacta e especificações técnicas otimizadas, o Prolit Plus possui quatro variações que atendem perfeitamente às necessidades de iluminação de áreas abertas em geral, terminais portuários, pátios de aeroportos e túneis rodoviários.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_plus_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África