Publicar produtos
EAE Lighting - SATURN V5
EAE Group

EAE Lighting - SATURN V5

Traduzido por Google,
SATURN é um projeto de iluminação atemporal que oferece ao usuário possibilidades de uso funcionais com seu design minimalista. Com sua fonte de luz LED de 16W de consumo, é eficiente em termos de energia e se adapta a qualquer projeto que necessite de uma solução econômica. Sensores de movimento e kits de emergência podem ser adicionados conforme a necessidade do usuário. Ideal para iluminar áreas como escadarias, corredores, espaços técnicos, armazéns, etc.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 16 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaturn_v5
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África