Publicar produtos
EAE Lighting - SATURN VE
EAE Group
Arquivado

EAE Lighting - SATURN VE

4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
Saturn V.E provides ideal lighting solution for stairwells, hallways, technical spaces , warehouses with its completely lightweight plastic housing and updated electronic design. 1H ,3H emergency kit , DALI and presence detector-integrated versions are available.
Especificação
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 16 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaturn_ve
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring