Publicar produtos
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    Traduzido por Google,
    A SPRONA foi especialmente projetada para iluminar portos, grandes áreas e indústrias. A distribuição assimétrica da luz, graças à alta emissão de lúmens, proporciona maior economia de energia do que o usual, especialmente em aplicações de retrofit de LED.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasprona
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosFloodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África