Publicar produtos
EAE Lighting - STL RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED

Traduzido por Google,
Com uma estrutura modular, o STL Recessed Mounted pode funcionar como um módulo único ou ser criado em longas linhas ininterruptas. Graças ao seu difusor opalino, proporciona uma iluminação homogênea e sem causar cansaço visual.
Especificação
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    IP: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Recessed Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastl_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África