Publicar produtos
EAE Lighting - VALERIA
EAE Group

EAE Lighting - VALERIA

Traduzido por Google,
A luminária VALERIA oferece uma solução para as necessidades de iluminação de grandes áreas. Possui uma estrutura robusta com resistência a impactos IK08 e grau de proteção IP66, sendo ideal para iluminação externa de longa duração. Sua aplicação é ampla, abrangendo desde instalações esportivas, pátios de aeroportos e áreas de carga portuária até túneis.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 90° / 60°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 46 W / 100 W / 144 W / 193 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: 9005

    Installation: Floor Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavaleria
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África