Publicar produtos
Wire Shelving

Wire Shelving

Traduzido por Google,
O design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803) torna as prateleiras EAGLE até 25% mais resistentes e fornece uma borda de retenção para maior estabilidade de armazenamento e retenção do produto.
  • Montagem: postes ranhurados numericamente calibrados, mangas bipartidas de plástico cônico e colares de prateleira combinam-se para tornar a montagem de prateleiras um simples exercício de duas etapas: 1) Encaixe as mangas divididas em um poste sobre o número de sua escolha; e 2) deslize um colar de prateleira sobre as mangas divididas. Um bloqueio positivo entre a prateleira e o poste é criado sem o uso de quaisquer ferramentas.
  • A construção de fio aberto promove maior visibilidade, permite que a luz passe pelas prateleiras, permite maior circulação de ar, o que ajuda a reduzir o acúmulo de umidade e poeira e aumenta a eficácia dos sistemas de supressão de incêndio.
  • As mangas bipartidas cônicas de plástico ABS resistente a altas temperaturas criam uma trava positiva que se torna mais forte à medida que a carga aumenta.
  • Os postes são numerados em incrementos de 1" (25 mm) para garantir uma montagem rápida e nivelada.
  • Pés niveladores são fornecidos para ajudar a compensar superfícies irregulares do piso.
  • Resistência da prateleira: a esteira da prateleira utiliza um design do tipo pinça com o fio da esteira intercalado entre os dois fios da treliça superior, adicionando resistência significativa e distribuindo toda a carga sem estresse e tensão nas soldas.
  • Capacidades de peso: 800 libras. (363 kg) para prateleiras de até 48" (1.219 mm) de comprimento, carga estática uniformemente distribuída. 600 libras (272 kg) para prateleiras de 54" a 72" (1.372 a 1.829 mm) de comprimento. As estantes não devem exceder 2.400 libras . (1089 kg) por conjunto de quatro postes.
  • Embalagem: Comprimentos de 24" (610mm) a 48" (1219mm) são embalados em quatro caixas. Os comprimentos de 54", 60" e 72" (1372, 1524 e 1829 mm) são embalados de dois em uma caixa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_00
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWire Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha