Publicar produtos
Solid Shelving, Galvanized

Solid Shelving, Galvanized

Traduzido por Google,
As prateleiras sólidas são cercadas, têm uma espessura dupla de aço de calibre pesado e vêm de fábrica com uma borda marinha proporcionando resistência e estabilidade insuperáveis. As fundições de canto de alumínio criam o mecanismo de travamento para prender as prateleiras aos postes.
  • A borda marítima elevada em todos os quatro lados retém o conteúdo na prateleira, facilita a limpeza e ajuda a reduzir o derramamento do conteúdo da prateleira.
  • Postes ranhurados numericamente calibrados, mangas bipartidas de plástico ou alumínio cônicos e fundições de canto de alumínio se combinam para tornar a montagem da prateleira rápida e fácil.
  • As prateleiras podem ser ajustadas verticalmente em incrementos de 1" (25 mm) para todo o comprimento do poste.
  • Aço inoxidável de calibre pesado, aço galvanizado revestido com epóxi cinza estanho Valu-Master® ou epóxi verde Valu-Gard® ou aço galvanizado.
  • Pés niveladores são fornecidos para ajudar a compensar superfícies irregulares do piso.
  • Capacidade de peso de 272 kg (600 lb) para prateleiras de até 1219 mm (48 pol.) de comprimento, carga estática distribuída uniformemente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosSolid Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS