Publicar produtos
Stem Caster Carts

Stem Caster Carts

Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • Carrinhos robustos e móveis de quatro prateleiras disponíveis em acabamento cromado espelhado e zinco EAGLEbrite®.
  • O design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803) torna as prateleiras até 25% mais fortes e fornece uma borda de retenção para maior estabilidade de armazenamento e retenção do produto.
  • A construção de fio aberto promove maior visibilidade ao permitir que a luz passe pelas prateleiras, permite maior circulação de ar que ajuda a reduzir o acúmulo de poeira e contaminação e aumenta a eficácia dos sistemas de combate a incêndio.
  • Os postes de 63" (1600 mm) são numerados em incrementos verticais de uma polegada para ajudar a garantir uma montagem rápida e nivelada. As prateleiras podem ser ajustadas para cima e para baixo a cada polegada para uma configuração ideal do carrinho.
  • Montagem rápida sem ferramentas: Postes ranhurados numericamente calibrados, mangas bipartidas de plástico resistentes a altas temperaturas cônicas e colares de prateleira combinam-se para tornar a montagem de prateleiras um simples exercício de duas etapas:
    - 1) Encaixe as mangas divididas nos postes no local de sua escolha;
    - 2) Deslize os colares da prateleira sobre as mangas bipartidas.
    Um bloqueio positivo entre a prateleira e as mangas bipartidas é criado sem o uso de nenhuma ferramenta, tornando-se mais forte à medida que o peso adicional é adicionado às prateleiras.
  • Variedade de rodízios de 5" (127 mm) de diâmetro e 11/4" (32 mm) de largura disponíveis.
  • 68" (1727mm) de altura total.
  • Enviado derrubado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_07
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha