Publicar produtos
Utility Carts and RediPak® Carts

Utility Carts and RediPak® Carts

Traduzido por Google,
Todos os carrinhos utilitários
  • As prateleiras apresentam o design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803), tornando as prateleiras até 25% mais fortes e fornecendo uma borda de retenção para maior estabilidade e retenção do produto.
  • Inclui duas alças, dois postes, quatro rodízios e duas ou três prateleiras.
  • A configuração opcional do carrinho inclui alça de empurrar ou estendida, quatro postes de 33" (838 mm), rodízios e duas ou três prateleiras.
  • 40" (1016mm) de altura em carrinhos de zinco e aço inoxidável, 37-3/4" (959mm) em carrinhos cromados—as alturas incluem rodízios.

Carrinhos de serviço médio
  • 500 libras. (227 kg) capacidade do carrinho.
  • Rodízios de borracha resilientes — os carrinhos de 18" (457 mm) têm rodízios de 4" (102 mm), os carrinhos de 21" e 24" (533 e 610 mm) têm rodízios de 5" (127 mm).

Carrinhos de serviço pesado
  • 800 libras. (363 kg) capacidade do carrinho.
  • Rodízios de borracha resilientes de 5" (127 mm). Se desejar uma capacidade de carrinho de 1200 lb. (544 kg) com rodízios de poliuretano, adicione o sufixo “P” aos números do modelo abaixo. Exemplo: U2-1836ZP.

Carrinhos utilitários com prateleira sólida
  • Duas prateleiras de arame aberto com acabamento cromado.
  • Uma prateleira sólida de aço inoxidável.

Certificações / Aprovações
* Consulte as tabelas para obter os números de modelo completos.
Carrinhos RediPak®
  • 500 libras. (227 kg) capacidade – carrinho de serviço geral.
  • Saliência embutida de 1" (25 mm) em três lados de cada prateleira.
  • Rodízios de 4" (102 mm) com amortecedores de rosca.
  • Altura de 36-1/2" (927mm), incluindo rodízios.
  • Embalado em uma caixa.
  • Dois modelos disponíveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_10
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha