Publicar produtos
Wire Shelving Starter and Add-On Units

Wire Shelving Starter and Add-On Units

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • O design patenteado QuadTruss® (patente nº 5.390.803) torna as prateleiras Eagle até 25% mais fortes e fornece uma borda de retenção para maior estabilidade de armazenamento e retenção do produto.
  • Montagem — Postes ranhurados numericamente calibrados, mangas bipartidas de plástico cônico e colares de prateleira se combinam para tornar a montagem de prateleiras um exercício simples de duas etapas:
    1) encaixe as mangas divididas em um poste sobre o número de sua escolha e
    2) deslize um colar de prateleira sobre as mangas divididas. Um bloqueio positivo entre a prateleira e o poste é criado sem o uso de ferramentas.
  • A construção de fio aberto promove maior visibilidade, permite que a luz passe pelas prateleiras, permite maior circulação de ar, o que ajuda a reduzir o acúmulo de umidade e poeira e aumenta a eficácia dos sistemas de combate a incêndio.
  • As mangas bipartidas cônicas de plástico ABS resistente a altas temperaturas criam uma trava positiva que se torna mais forte à medida que a carga aumenta.
  • Os postes são numerados em incrementos de 1" (25 mm) para garantir uma montagem rápida e nivelada.
  • Pés niveladores são fornecidos para ajudar a compensar superfícies irregulares do piso.
  • O tapete em uma prateleira Eagle utiliza um design do tipo pinça com o fio do tapete imprensado entre os dois fios da treliça superior, adicionando resistência significativa e distribuindo toda a carga sem estresse e tensão nas soldas.
  • Os acabamentos disponíveis incluem zinco EAGLEbrite®, cromo, epóxi cinza Valu-Master®, epóxi verde Valu-Gard®, epóxi vermelho, epóxi preto, epóxi branco, epóxi verde EAGLEgard® (agora com MICROGARD®*) e acabamento em aço inoxidável.
  • Todos os acabamentos epóxi são aprovados para aplicações úmidas ou secas.
  • Cores personalizadas também disponíveis - consulte sua lista de preços para referência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_25
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States