Publicar produtos
Seismic Shelving

Seismic Shelving

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Não são necessários suportes de oscilação de trabalho intensivo nas extremidades ou na parte traseira, permitindo acesso completo às prateleiras e itens armazenados.
  • Estabilidade e resistência sísmicas reforçadas por fio superior de calibre 2 em cada extremidade.
  • As mangas bipartidas de alumínio cônico criam uma trava positiva que se torna mais forte à medida que a carga aumenta. O anel de travamento zincado está incluído.
  • Placas de pé quadradas para serviço pesado, fornecidas com postes, são ajustáveis para ajudar a compensar superfícies irregulares do piso.
  • O design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803) torna as prateleiras até 25% mais fortes e fornece uma borda de retenção para maior estabilidade de armazenamento e retenção do produto.
  • A prateleira utiliza um design do tipo pinça com o fio de esteira ensanduichado entre os dois fios de treliça superiores, adicionando resistência significativa e distribuindo toda a carga sem estresse e tensão nas soldas.
  • Postes ranhurados numericamente calibrados, mangas divididas de alumínio cônico e colares de prateleira se combinam para tornar a montagem de prateleiras um exercício simples de duas etapas:
    - 1) Encaixe as mangas divididas em um poste sobre o número de sua escolha;
    - 2) Deslize um colar de prateleira sobre as mangas divididas. Um bloqueio positivo entre a prateleira e o poste é criado sem o uso de ferramentas.
  • A construção de fio aberto promove maior visibilidade, permite que a luz passe pelas prateleiras, permite maior circulação de ar, o que ajuda a reduzir o acúmulo de umidade e poeira e aumenta a eficácia dos sistemas de combate a incêndio.
  • Os postes são numerados em incrementos de 1" (25 mm) para garantir uma montagem rápida e nivelada. A fundição do pé e os postes são perfurados.
  • Embalagem: Comprimentos de 24" a 48" (610 a 1219mm) são embalados em quatro caixas. Os comprimentos de 54" e 60" (1372 e 1829 mm) são embalados de dois em uma caixa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_27
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosSeismic Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States