Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series
4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
Bordas laminadas de 180° de diâmetro de 1-1/2" (38mm) na parte frontal e traseira. As extremidades são viradas para baixo em 90°, proporcionando instalações niveladas quando necessário.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 16. Prateleira Ajustável
Aço inoxidável de calibre pesado.
Reforço soldado a cada canto.
Design de borda marinha resistente. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
Mesas de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais.
Aço inoxidável de calibre pesado.
Pés de aço inoxidável ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Prateleiras
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
prateleira inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)