Publicar produtos
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Traduzido por Google,
Tampo da mesa
  • Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
  • Top reforçado com canal de chapéu soldado.
  • Som abafado entre o topo e os canais.
  • Backsplash de 90° de 4-1/2" (114mm) de altura com 1" (25mm) de volta a 90°.
  • Borda de balcão marinho na frente e extremidades.
  • Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Prateleira Ajustável
  • Calibre pesado, galvanizado.
  • Reforço soldado a cada canto. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
  • Mesas de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais.
  • Aço galvanizado de calibre pesado.
  • Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25mm).

Opções / Acessórios
  • Gaveta
  • Trancar
  • Rodízios
  • Pés de bala de aço inoxidável
  • Prateleiras
  • Receptáculos duplex
  • Prateleira
  • Afundar
  • prateleira inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_44d
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWorktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha