Publicar produtos
Floor Mounted Mop Sink

Floor Mounted Mop Sink

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório
  • Aço inoxidável tipo 304 de calibre pesado.
  • Construção sem costura de uma peça estampada profunda, usando prensas hidráulicas de última geração.
  • Raio generoso com uma dimensão mínima de 3" (76mm), retangular para capacidade máxima.
  • O dreno é de 2" (51mm) corpo de bronze fundido NPS niquelado, com placa de filtro plana de aço inoxidável removível de encaixe.
  • Os modelos #F1916 e F2820 apresentam nível de água de 8" (203mm) com nível de inundação de 8-3/4" (222mm). Os modelos #F1916-12 e F2820-12 apresentam nível de água de 12" (610 mm) com nível de inundação de 12-3/4" (324 mm).

Topo
  • 16 calibre tipo 304 de aço inoxidável.
  • A exclusiva borda em “V” de compensação dupla anti-respingo evita o derramamento.

Saia
  • Aço inoxidável tipo 304 de calibre pesado.
  • Parafusado na parte inferior do tampo de forma oculta, proporcionando uma aparência visual limpa.
  • Saia completa permite vedação sanitária apertada.

Características de design e construção
  • Uma pia de piso superior projetada para uso institucional, bem como para aquelas instalações que exigem qualidade e durabilidade.
  • Todo o conjunto superior é fundido, soldado e aplainado, proporcionando uma pia de piso sem costura de uma peça.
  • As áreas soldadas são misturadas por correia de alta velocidade para combinar com as superfícies adjacentes com a continuidade do acabamento acetinado.
  • O fornecimento de água é IPS de 1/2" (13 mm) para linhas quentes e frias.
  • As torneiras de parede estão disponíveis como opcionais.

Opções / Acessórios
  • Suporte de esfregão de 3 pólos
  • Suporte de esfregão de 4 pólos
  • Mangueira e suporte
  • torneira de serviço

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg20_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosMop Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States