3-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design
3.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Lava-louças de bancada com design de aro próprio* Características de projeto e construção:
As pias podem ser montadas na parte superior ou inferior da bancada. Para montagem inferior, encomende o kit nº 362188 (consulte a última página).
Tigelas côncavas de aço inoxidável da série 304 de calibre pesado com grande raio.
Todas as pias possuem orifício de drenagem de 3-1/2" (89 mm) de diâmetro no centro da tigela.
O conjunto do filtro de copo de migalhas apresenta flange superior de 4-1/2" (114 mm) de diâmetro e saída NPS de 1-1/2" (38 mm).
Todas as pias possuem torneira montada no convés em centros de 4" (102 mm)**; pias de um compartimento com 10" x 14" (254 x 356) e tigelas de 14" x 16" (356 x 406 mm) incluem torneira com bico gooseneck.
Auto roldagem.
Desenhado em profundidade.
Calibre 18 ou 20*** construção e qualidade industrial.