Publicar produtos
Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Traduzido por Google,

Características de projeto e construção\

  • Aço inoxidável de calibre 14 ou 16.
  • Mesa de 30˝ (762mm) de largura fornecida em nove comprimentos.
  • Aro laminado elevado de 1-1/2” (38 mm) na frente e na extremidade.
  • Pernas galvanizadas de 1-5/8" (41mm) de diâmetro com contraventamento soldado de 1˝ (25mm) de diâmetro.
  • Backsplash de 8˝ (203mm) de altura.
  • Pés de bala não marcantes ajustáveis com ajuste de até 1˝ (25 mm).
  • Todas as mesas de louça Spec-Master® de calibre 14 tipo 304 vêm de fábrica com pernas e reforços cruzados de aço inoxidável, completos com pés de metal ajustáveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeagle-group-eg50_10
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de produtosSoiled Dishtables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 00
    • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS