Publicar produtos
Mop Sink Storage Cabinet

Mop Sink Storage Cabinet

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Armário de armazenamento de pia Eagle Mop, modelo F1916-VSCS. Corpo de gabinete de aço inoxidável resistente. A parte traseira aberta permite que o gabinete envolva a torneira de serviço montada na parede padrão, a mangueira de pulverização e o suporte da mangueira de pulverização. Portas articuladas de aço inoxidável de calibre 20 de duplo pan com puxadores de haste transversal. Parte superior inclinada. Prateleira central de 12 "de largura. A pia do esfregão é de aço inoxidável resistente, construção sem costura profunda. Tigela de 8" de profundidade com cantos de raio de 3". O dreno é corpo de bronze fundido niquelado de 2" NPS, com filtro de encaixe removível prato.
Armário de Armazenamento
  • Corpo de gabinete de aço inoxidável 430 de calibre pesado.
  • A prateleira central de 12" (305 mm) de largura é de aço inoxidável 430 de calibre pesado.
  • Portas articuladas de aço inoxidável de calibre 20 de duplo pan.
  • Alças de haste transversal com fechaduras com chave.
  • 22-1/4" (565mm) de frente para trás.
  • 25" (635mm) lado a lado.
  • 84-1/4" (2140mm) de altura.
  • A parte superior é inclinada em um ângulo de 15°.
  • Detém dois esfregões.

Pia de esfregão
  • Aço inoxidável tipo 304 de calibre pesado.
  • Construção sem costura de uma peça de desenho profundo.
  • Raio generoso com uma dimensão mínima de 3" (76mm), retangular para capacidade máxima.
  • O dreno é de 2" (51mm) corpo de bronze fundido NPS niquelado, com placa de filtro plana de aço inoxidável removível de encaixe.
  • Nível de água de 8" (203 mm), nível de inundação de 8-3/4" (222 mm).
  • Tampo em aço inoxidável 304 de calibre 16, com bordas para evitar derramamento.
  • Torneira de serviço, mangueira de pulverização e suporte de mangueira de pulverização incluídos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8104
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosMop Sink Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States