Publicar produtos
Quad-Adjust® Starter Units

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Consiste em duas prateleiras Quad-Adjust®, duas prateleiras de arame padrão e quatro postes.
  • As prateleiras Quad-Adjust® apresentam cantos especiais de travamento que se encaixam nas ranhuras dos colares montados nas mangas divididas, permitindo a adição ou remoção da prateleira sem a necessidade de desmontar toda a unidade. Usado apenas para prateleiras intermediárias.
  • As prateleiras superior e inferior são prateleiras de arame padrão, fixadas no lugar.
  • Todas as prateleiras apresentam prateleiras Quad-Truss® patenteadas (patente nº 5.390.803) para maior resistência e durabilidade.
  • Os postes têm 74" (1880 mm) de altura e 1" (25 mm) de diâmetro, com ranhuras numéricas. Inclui tampa de poste e pés de nivelamento.
  • Mangas divididas em plástico cônico.
  • Conveniente, fácil de encomendar.
  • Acabamentos disponíveis: zinco EAGLEbrite®, cromo, epóxi cinza Valu-Master®, epóxi verde Valu-Gard®, epóxi verde EAGLEgard® com MICROGARD® ou aço inoxidável. Cores personalizadas disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8115
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States