Publicar produtos
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
    Eaton

    1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord

    Traduzido por Google,
    O filtro de linha RS-1215-RA da Tripp Lite oferece distribuição de energia CA com capacidade de 15A em um gabinete versátil de montagem múltipla. Flanges de montagem destacáveis são configuráveis para montagem em rack, montagem na parede e instalação sob o balcão. Usa apenas 1 espaço de rack (1U) quando instalado em qualquer rack de 19 pol. rack que atende aos padrões EIA. A passagem elétrica não filtrada torna o RS-1215-RA ideal para distribuição de UPS de forma de onda alternativa ou energia de gerador em gabinetes de rack, armários de rede e muito mais. Possui 12 saídas NEMA5-15R (6 frontais/6 traseiras) colocadas em ângulo reto (com pino de aterramento na parte inferior), 15 pés. Cabo de alimentação CA e interruptor luminoso com tampa que evita o risco de desligamento acidental. TOMADAS/TOMADAS: Entrada: NEMA 5-15P Saída: 12 x NEMA 5-15R (6 frontais/6 traseiras) ELÉTRICA: 120 V CA, 50/60 Hz, 15 A (requer tomada de parede NEMA 5-15R) FORMATO: 19 pol. montagem em rack (usa 1 espaço em rack/1U), montagem em parede, sob o balcão e muito mais
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.30 x 2.25 x 20.30

      Shipping Weight (lbs.) 5.10

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.6

      Material of Construction Sheet metal

      Included Mounting Accessories Rackmount flanges

      Integrated Keyhole Mounting Slots No

      Receptacle Color Black

      Color (AC Line Cord) Black

      Color Black

      Form Factors Supported 1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      Outlets Measurement (Center to Center) Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm

      Anti-Microbial Protected No

      TVSS Grounding Back panel nut-and-bolt grounding lug

      UL1363 (Power Tap) UL1363 (UR status)

      cUL / CSA (Canada) cUL

      Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS1215-RA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.75
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydronic and Steam Energy Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution