Publicar produtos
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
    Eaton

    42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included

    4.2 de 5 estrelas4.2(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Rack de servidor amplo acomoda 42U de equipamentos de rack e gerenciamento de cabos laterais Este rack de servidor SmartRack® 42U foi projetado para armários de fiação de rede, locais de varejo, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com equipamentos essenciais de TI montados em rack. Tem 800 milímetros de largura para permitir mais espaço para gerenciamento de cabos e montagem de PDU nas laterais do rack, o que permite fluxo de ar livre da frente para trás. Construído em aço resistente com acabamento revestido em pó preto durável, o SRX42UBWD tem uma capacidade máxima de carga estacionária de 1360 kg e uma capacidade máxima de carga de rolamento de 1020 kg. Mantém Equipamentos Importantes Seguros A porta frontal reversível, as portas traseiras divididas e os painéis laterais de tamanho médio travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. As portas, painéis laterais e painel superior são projetados para liberação rápida, facilitando o acesso aos equipamentos conectados e ao cabeamento com pouco esforço. Portas de acesso superior convenientes e um fundo aberto permitem fácil roteamento de cabos pelo gabinete. As portas ventiladas permitem um fluxo de ar generoso da frente para trás para manter seu equipamento resfriado e funcionando no máximo. Fácil instalação do gabinete e do equipamento Este gabinete de servidor 42U vem totalmente montado para implantação rápida e fácil com rodízios pré-instalados que permitem que você o manobre sobre uma superfície nivelada, lisa e estável e através de uma porta padrão de dois metros para a posição, onde pode ser estabilizado ajustando os niveladores. Quatro trilhos de montagem são ajustados em incrementos de 6,35 milímetros para acomodar equipamentos de até 850 milímetros de profundidade. Os trilhos de montagem 0U sem ferramentas permitem a instalação rápida de até quatro PDUs compatíveis e gerenciadores de cabos verticais. Projetado para agrupar vários gabinetes em uma fileira Os suportes de compartimento integrados permitem a combinação de dois ou mais gabinetes de rack em uma fileira. A largura de centro a centro pode ser definida em 800 milímetros. Atende aos padrões da indústria de cartões de pagamento O SRX42UBWD fornece equipamentos físicos e segurança de mídia necessários para conformidade com PCI DSS (Padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento). Isso é essencial para empresas que processam, armazenam e/ou transmitem informações de cartão de crédito.
    Especificação
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 84.99

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.89 x 85.00 x 108.84

      Shipping Weight (kg) 178.26

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 80.00 x 104.80

      Unit Weight (kg) 178.26

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 850

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and Back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRX42UBWD
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)31.5
    • Profundidade (polegadas)42.85
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)393
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power generation and distribution entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution