Publicar produtos
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
    Eaton

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    4.5 de 5 estrelas4.5(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os gabinetes SmartRack são projetados para aplicativos de rede e servidores seguros e de alta densidade em ambientes de TI. Projetado com provisões para integrar resfriamento, distribuição de energia e gerenciamento de cabos, os gabinetes SmartRack são ideais para equipamentos de missão crítica. Montagem de furo quadrado/porca gaiola neutro do fornecedor para compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" compatíveis com EIA-310-D. Os gabinetes são enviados totalmente montados para implantação rápida e rolam para o lugar em rodízios reforçados. Os slots de montagem sem ferramentas permitem a instalação rápida de PDUs e gerenciadores de cabos verticais. Trilhos de montagem ajustáveis incluem um índice de profundidade de fácil visualização para eliminar medições demoradas. Portas e painéis laterais modulares leves fornecem acesso de serviço seguro e conveniente. Guias de compartimento integradas facilitam a combinação de gabinetes em fileiras para aplicativos de compartimento de data center padrão. SmartRack gabinetes suportam até 3000 libras e suportam refrigeração, gerenciamento de cabos, distribuição de energia e recursos de monitoramento que mantêm servidores críticos e equipamentos de rede operando sem parar. /configurações de centro de dados de corredor frio.
    Especificação
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR48UB
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)89
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)43
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)309
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power generation and distribution entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution