Publicar produtos
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma versão WIDE do nosso SmartRack 42U padrão. Este gabinete tem 750 mm de largura (30") em comparação com o padrão de 600 mm de largura (24"). Esta largura extra permite instalações de equipamentos de alta densidade. Ele permite o gerenciamento de cabos e a montagem da PDU nas laterais do rack para manter esses itens fora do fluxo de ar para resfriamento adequado. Todos os recursos dos SmartRacks padrão são transferidos para esses racks largos para permitir o uso cruzado de acessórios.
    Especificação
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR42UBWD
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)29.53
    • Profundidade (polegadas)43
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)365
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution