Publicar produtos
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    Traduzido por Google,
    O Gabinete de Gabinete SmartRack Premium SR25UB da Tripp Lite está repleto de recursos projetados para simplificar as instalações de equipamentos de rack e a manutenção de equipamentos de rack: portas de roteamento de cabos superiores e inferiores, portas perfuradas e painéis laterais para promover fluxo de ar eficiente, trilhos de montagem vertical ajustáveis e muito mais. E como parte da família SmartRack, o SR25UB é compatível com a extensa gama de acessórios de montagem em rack da Tripp Lite, permitindo que você personalize sua solução para atender a qualquer requisito. O SR25UB é enviado totalmente montado para instalação rápida e vem com garantia de 5 anos. O SR25UB tem 25U de capacidade e é compatível com todos os equipamentos de rack padrão de 19 polegadas. Os pares de trilhos verticais dianteiros e traseiros apresentam orifícios de montagem quadrados e são numerados por espaço de rack para facilitar a referência. Os trilhos são ajustáveis em incrementos de um quarto de polegada para acomodar profundidades de equipamento de 4 a 37 polegadas. O ajuste é rápido e conveniente: basta desaparafusar os trilhos, deslizá-los até a profundidade desejada e recolocar os parafusos. Os trilhos possuem orifícios de montagem quadrados e são capazes de suportar até 3.000 lb de equipamento com hardware de instalação incluído (capacidade de rolamento de 2.250 lb). Com uma porta frontal reversível com trava e painéis laterais removíveis com trava, o SR25UB oferece instalação segura para todos os equipamentos. Isso evita o acesso não autorizado aos equipamentos instalados, ao mesmo tempo em que facilita a execução de inspeções, manutenção e substituição de equipamentos por pessoal autorizado.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 25

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 94.0

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 55 x 27.75 x 47

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 139.7 x 70.48 x 119.38

      Shipping Weight (lbs.) 237

      Shipping Weight (kg) 106.65

      Unit Dimensions (hwd / in.) 49 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 124.46 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 195

      Unit Weight (kg) 88

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1360.8

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1020.6

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.49

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR25UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)49
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)43
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)195
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-37 11 15
    • Título OmniclassCommunication Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution