Publicar produtos
2GP EVMS

2GP EVMS

Traduzido por Google,
Conjuntos de booster com duas bombas verticais multi-estágio com hidráulica em aço inoxidável com motor padronizado Duas bombas da série EVMS com motor assíncrono de 2 pólos autoventilado, eficiência IE3. O sistema está equipado de série com um painel de controle
Especificação
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2GP-EVMS
  • Familia de productoBooster sets with control panel
  • Grupo de produtoswith two centrifugal pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps