Publicar produtos
LPCD(4)

LPCD(4)

Traduzido por Google,
Bombas centrífugas duplas em linha em ferro fundido, versáteis, silenciosas Indicado para: • manuseio de líquidos em sistemas de aquecimento, ar condicionado e circulação residenciais, comerciais e industriais Usado para: • manuseio de água quente sanitária • líquidos de baixa pressão em geral • em refrigeração e sistemas de ar condicionado
Especificação
  • • Total head up to: 41m • Capacity up to 220 m3/h •Max.pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water): -10°C - +110°C •Poles 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage :Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400/690V ±10% from 5,5 kW •Pump body: Cast iron • Impeller Cast iron •Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) •Mechanical seal: Carbon/SiC/EPDM •Motor support: Cast iron
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLPCD4
  • Familia de productoIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • Grupo de produtosIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas