Publicar produtos
DW-DW VOX

DW-DW VOX

Traduzido por Google,
Bombas submersíveis para águas residuais em aço inoxidável AISI 304 Adequado para: • remoção de resíduos domésticos e comerciais • drenagem de fossas ou escavações • manuseio de líquidos contaminados em geral, incluindo aqueles contendo substâncias sólidas e filamentosas em suspensão • drenagem de águas de infiltração • manuseio de esgotos (instalações sanitárias) e fossas de drenagem. • Equipado com impulsor de canal único ou vórtice (VOX) e flangeado com ou sem montagem (F - FZ)
Especificação
  • • Total head from 2,2 to 14 m for DW and from 1,6 to 15,7 m for DW VOX • Capacity from 6 to 54 m3/h for DW and from 6 to 48 m3/h for DW VOX •Max. immersion 7 m •Max. temperature of the liquid (seepage water) 40°C •Max. solids passage: 50 mm (spherical) •Poles 2 •Insulation class F •Protection degree IPX8 •Voltage Single phase 1~230V ± 10% , Three phase 3~400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) •Impeller AISI 304 (EN 1.4301) •Shaft AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) •Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side), lower in SiC/SiC/NBR (pump side)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDW-DW-VOX
  • Familia de productoSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • Grupo de produtosSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSubmersible pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps