Publicar produtos
LPS

LPS

Traduzido por Google,
Bombas centrífugas em linha em peças hidráulicas de aço inoxidável AISI 304. Versátil e silencioso. Indicado para: • manuseio de líquidos em residências • sistemas de aquecimento e circulação comerciais e industriais Usado para: • manuseio de água quente sanitária • líquidos de baixa pressão em geral e em sistemas de refrigeração e ar condicionado
Especificação
  • • Total head up to 19.8 m • Capacity up to 24 m3/h • Max. pressure: 2 bar for single phase models and three phase LPS 25, 4 bar for three phase LPS 32-40-50 • Liquid temperature (clear water): -10°C - +100°C Poles 2 • MEI > 0,4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: Single phase 1~230V ±10%, Three phase 3~230/400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. • Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) • Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) • Shaft:AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: Ceramic/Carbon/NBR • Motor support: Aluminium
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLPS
  • Familia de productoIn line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel
  • Grupo de produtosIn-line centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel hydraulic parts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas