Publicar produtos
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    U-Trap Mínimo ECA para Bacia / Pia
    Especificação
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102119026EX
    • Familia de productoE.C.A. Wastes & Traps
    • Grupo de produtosWastes & Traps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)109
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniclassResidential Waste Disposal Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures