Publicar produtos
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer

    Myra Tall Basin Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia alta ECA Myra
    Especificação
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102108984HEX
    • Familia de productoE.C.A. Myra
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)285
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)222
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures