Publicar produtos
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    Traduzido por Google,
    Torneira de Parada Filtrada ECA
    Especificação
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102111128EX
    • Familia de productoE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Grupo de produtosFiltered Stop Taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING