Publicar produtos
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador de cozinha ECA Niobe

    Especificação
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102118098EX
    • Familia de productoE.C.A. Niobe
    • Grupo de produtosSink Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)315
    • Largura (mm)158
    • Profundidade (mm)228
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures