Publicar produtos
Luna Shower Mixer
Luna Shower Mixer

    Luna Shower Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro ECA Luna
    Especificação
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 13,8 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102154011EX
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)113
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)123
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures