Publicar produtos
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    Traduzido por Google,
    Grupo de bico misturador de banho oculto ECA
    Especificação
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102159206EX-K
    • Familia de productoE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Grupo de produtosConcealed Bath Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)176
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath spouts
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures