Publicar produtos
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Traduzido por Google,
    Grupo de Montagem em Superfície de Misturador de Bacia Oculto Ícone ECA
    Especificação
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102167601HEX-K
    • Familia de productoE.C.A. Icon
    • Grupo de produtosConcealed Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures