Publicar produtos
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia infravermelho compacto ECA, operado pela rede elétrica
    Especificação
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única108108044EX
    • Familia de productoE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Grupo de produtosInfrared Basin Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)161
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures