Publicar produtos
4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso de parede monobloco SEREL 4life FL37 (48,5 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2019 - German Innovation Award 19 Winner 

    • Without Relief Sewer •Monoblock 

    • 48.5x48.5 cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFL37
  • Familia de productoSEREL 4life
  • Grupo de produtosMonoblock Wall Hung Washbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)685
  • Largura (mm)485
  • Profundidade (mm)485
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)29.23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures