Publicar produtos
Helios Shelf H414

Helios Shelf H414

Traduzido por Google,
SEREL Helios Prateleira H414
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH414
  • Familia de productoSEREL Helios
  • Grupo de produtosShelf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures