Publicar produtos
Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada SEREL Rita Slim RT42 (80 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRT42
  • Familia de productoSEREL Rita
  • Grupo de produtosCountertop Washbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)18.84
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures