Publicar produtos
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 20+5NES47
Ecosism

SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 20+5NES47

Traduzido por Google,
Ideal para a envolvente do edifício (paredes exteriores), o módulo de betão isolante monomoldado também é adequado para paredes portantes de separação entre diferentes unidades. De fato, graças à massa, sua conformação proporciona um isolamento acústico total. Além disso, se utilizado para a construção de paredes externas, a composição da forma proporcionará excelente retardo térmico. A flexibilidade dos módulos Ecosism® permite dimensionar o material isolante e a concretagem de acordo com a zona climática e o projeto estrutural do edifício. Assim como todos os produtos Ecosism®, pode ser feito de acordo com as necessidades específicas do projeto. É possível dimensionar a espessura interna do concreto vazado de acordo com o projeto estrutural e a capacidade de carga desejada, o que permite construir paredes portantes em concreto vazado variável de 15 cm a 40 cm e paredes de preenchimento em concreto vazado variável de 5 cm a 14cm. Além disso, o módulo de betão isolante monomoldado permite variar a espessura e escolher o tipo de material isolante de forma a ir ao encontro das prestações termo-acústicas e resistência ao fogo que a alvenaria deve garantir.
Especificação
  • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140 mm (non loadbearing walls) ADVANTAGES: Loadbearing and non-load bearing infill wall, interior loadbearing wall fully customizable in thicknesses, types and combinations of insulating materials excellent acoustic insulation and fire resistance 5 in 1 functions: load-bearing wall structure, enclosure wall, thermal insulation; soundproofing; fire resistance maximum performance for the building enclosure from 150 to 400 mm (loadbearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXIMUM ALLOWABLE THICKNESS 520 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única20_5NES47
  • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
  • Grupo de produtosMODULO A GETTO SINGOLO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEPS
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Código UNSPSC3010
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
  • Código CSI MasterFormat 201403 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
  • Número OmniClass23-13 31 17 17
  • Título OmniclassInsulated Concrete Forms
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls