Publicar produtos
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
    Ecosism

    DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44

    Traduzido por Google,
    O módulo isolante de dupla fundição é o produto que oferece o melhor desempenho em termos de isolamento acústico. Ideal para a separação de pisos, a forma de dupla fundição é particularmente indicada para isolamento acústico de escadas e corpos de escadas de complexos residenciais. Devido à sua capacidade isolante, este módulo é utilizado quando diferentes unidades habitacionais requerem separação térmica e acústica, como no caso de moradias bifamiliares, trifamiliares e geminadas ou entre quartos aquecidos e não aquecidos. Esta separação que se prolonga até à parte superior do pavimento, corta o betão vazado da laje de pavimento, eliminando assim a incómoda transmissão de som entre as diferentes áreas. O módulo de fôrma de concreto isolante bimoldado Ecosism® reúne todas essas características em um único produto, permitindo a instalação de duas paredes portantes, totalmente isoladas, simultaneamente, e garante uma construção mais rápida. A parede dupla moldada é realizada de acordo com as necessidades específicas do projeto: assim, será possível dimensionar a espessura interna do concreto e dos materiais isolantes em relação ao desempenho estrutural, acústico e ignífugo que a parede deve garantia.
    Especificação
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140mm (non-bearing walls) from 150 to 250 mm (load-bearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXI THICKNESS 520 mm ADVANTAGES load bearing partition wall, perimeter walls, enclosure walls complete separation of floors and stairs between separate units Insulation materials fully customizable in thicknesses types and combinations 6 operations in 1: load-bearing walls structure, enclosure, thermal insulation; soundproofing; fire resistant; thermo-acoustic separation between different units the best of acoustic performance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4_4_4GES44
    • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Grupo de produtosMODULO A GETTO DOPPIO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Código UNSPSC3010
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
    • Código CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniclassInsulated Concrete Forms
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls