Publicar produtos
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
    Ecosism

    GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19

    Traduzido por Google,
    O Geniale Ecosism® Seismic Coat é uma solução tecnológica inovadora que, através de uma intervenção combinada que maximiza a relação benefício/custo, permite tanto a segurança sísmica como a eficiência energética dos edifícios existentes de acordo com a normativa vigente. Como o próprio nome indica, o Geniale Seismic Coat, aplicado na parte externa do edifício para dar-lhe uma nova "pele" resistente a sismos, é composto por uma fina laje de concreto armado moldada no local dentro de duas camadas de material isolamento personalizável. A concretagem, devidamente dimensionada na fase de projeto, integra-se com a estrutura existente através da inserção de ancoragens adequadas que, dispostas ao nível das fundações e dos meios-fios do piso, garantem a máxima colaboração entre o novo sistema e a própria estrutura. Graças ao uso da malha de aço galvanizado característica do Ecosism®, o sistema é fornecido com o isolamento pré-montado e com guias para a correta instalação dos reforços estruturais já preparados, permitindo assim minimizar as operações e os refugos do canteiro de obras. Além disso, para melhorar o comportamento de flexão da chapa e reduzir o risco de instabilidade fora do plano, é possível prever a criação de nervuras de reforço horizontais e verticais adequadas. Finalmente, graças à conformação particular da tela de arame de aço galvanizado, é possível criar uma camada de acabamento de gesso tradicional particularmente sólida que garante a máxima proteção do material isolante contra impactos e intempéries. O revestimento sísmico Geniale é produzido sob medida com base no levantamento arquitetônico in loco e de acordo com o projeto estrutural desenvolvido pelo técnico responsável. Os painéis do Revestimento Sísmico, produzidos com altura igual à do piso da estrutura, seguem fielmente as cotas da edificação (preparação das forometrias durante a fase de produção) e podem ser personalizados utilizando diferentes tipos de material isolante. O Seismic Coat pode ser projetado para diferentes níveis de aumento de desempenho sísmico e energético, dependendo tanto da espessura quanto dos materiais utilizados. Para tal, através da adoção de produtos específicos como a lã de rocha, é possível garantir tanto uma melhoria do desempenho energético como um aumento do isolamento acústico e resistência ao fogo do edifício. A patente, validada por testes cíclicos em amostras em escala real, foi concebida e desenvolvida em colaboração com a Universidade de Pádua (Departamento ICEA).
    Especificação
    • ADVANTAGES EFFICIENCY: the Seismic Coat allows to achieve two results simultaneously, reducing the processing phases and, consequently, the realization times MINIMUM INVASIVITY: The Seismic Coat is made only on the external surface of the building, ensuring its continuity of use even during application, unlike most of the seismic improvement / adaptation systems on the market today. OPTIMIZATION: The Seismic Coat does not require formwork, since the layers of insulation also have the function of containing the cast of structural concrete created on site. ECONOMICITY AND GUARANTEE: by proposing a unique solution for improving the energy and seismic performance of the building, you have the possibility of entrusting the work to a single company, it does not have to be carried out at a later date and allows you to keep the construction costs down and have the guarantee of the result. PRECISION: The Ecosism® metal mesh allows to ensure the correct positioning of the reinforcement bars within the concrete layer. In this way, even if the thickness is reduced, an adequate concrete cover can be guaranteed. CUSTOMIZATION: Possibility of customer choice of a customized insulation package both as regards insulation materials and thickness, according to requirements. FINISHING: Thanks to the particular conformation of the metal mesh, it is possible to create a finish with reinforced, solid and impact-resistant plaster that will protect the insulation for the entire useful life of the structure. QUICKNESS: The Seismic Coat is produced in the factory in large modules, in this way speed and precision of installation are increased and waste and scraps are eliminated. BREATHABILITY: The cracks between the slices of insulation created by the presence of the metal mesh guarantee the breathability of the wall and do not affect energy performance (certified by testing in a hot chamber).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4_4CSE19
    • Familia de productoIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Grupo de produtosCAPPOTTO SISMICO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Código UNSPSC3010
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
    • Código CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniclassInsulated Concrete Forms
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls