Publicar produtos
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
    Ecosism

    SINGLE MODULE 8TES10

    Traduzido por Google,
    A forma de módulo único da Ecosism® é sempre feita sob medida para oferecer várias vantagens, como o cancelamento de todas as obras de estaleiro para reduzir os tempos de construção e a completa eliminação de desperdícios de processamento. Isso significa economia de dinheiro e consciência ambiental. O módulo único Ecosism® é ideal para a construção de paredes de preenchimento de estruturas de concreto já existentes e para o isolamento intradorso de lajes maciças de concreto. O produto também oferece a possibilidade de acoplar diferentes tipos e espessuras de materiais isolantes. O módulo único tem um impacto de baixo peso na estrutura e também é muito leve para manuseio, garantindo um posicionamento rápido e seguro. Durante esta operação, o módulo único é fixado à estrutura portante, garantindo a máxima segurança em caso de terremoto. O módulo único pode ser facilmente rebocado com argamassa armada que torna o produto final extremamente sólido e resistente ao impacto e à compressão. Por fim, seu núcleo interno garante uma colocação rápida e fácil de sistemas hidráulicos e elétricos.
    Especificação
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKHNESSES 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm PLASTER MESH THICKNESSES 10 / 30 / 50 mm ADVANTAGES Ideal for separating the interior spaces No work in the building yard is needed No waste and scrap Size, type and combinations of insulating materials are customizable The light weight and the anchoring to the load bearing structure make this form safe and ideal for earthquake-resistant buildings. Simple arrangement of home services
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8TES10
    • Familia de productoPARETI DIVISORIE
    • Grupo de produtosTRAMEZZA ISOLATA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier elements
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions