Publicar produtos
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure

    Traduzido por Google,

    (306) EFA-SST® L Seguro

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (306R)
      • Classe de resistência RC 4 de acordo com a norma DIN/TS 18194:2020 - RC 4
      • Tecnologia patenteada
      • Testado e certificado pela ift Rosenheim
      • Travamento automático durante todos os procedimentos de fechamento
      • Abertura de emergência por molas de tensão
      • Velocidade de abertura de até 1,0 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,6 m/s
      • Até 250.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até largura = 4.000 mm x altura = 5.000 mm


    Observação : Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaefa-sst-secure-l-4000x5000
    • Familia de productoSeries EFAPROTECT
    • Grupo de produtosSST Secure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors