Publicar produtos
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door

    Traduzido por Google,

    (251) EFA-STR® S

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (251R)
      • Velocidade de abertura de até 3,2 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até 7.000 mm de largura x 6.000 mm de altura

    Observação : Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-str-s-7000x6000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSTR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)7000
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Título OmniclassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors