Publicar produtos
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door

    Traduzido por Google,

    Próxima Geração: EFA-SST® L ALUX

      • Variantes em espiral: Espiral redonda
      • Ripas de alumínio de parede dupla
      • Maior resistência ao vento na classe 5
      • Principais dispositivos de segurança
      • Dimensões padrão até w=5.000 mm xh=5.100 mm



    Escolha entre os seguintes pacotes de equipamentos:

    (340) Premium:

      • Velocidade de abertura de até 2,3 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Caixa de controle padrão: EFA-TRONIC
      • Até 400.000 ciclos operacionais por ano

    (341) Eco:

      • Velocidade de abertura de até 1,3 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Caixa de controle padrão: EFA-TRONIC
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano

    (342) Básico:

      • Velocidade de abertura de até 0,7 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,6 m/s
      • Caixa de controle padrão: luz EFA-TRONIC
      • Até 150.000 ciclos operacionais por ano

    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasst-l-alux-5000x5100
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSST Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5100
    • Largura (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors