Publicar produtos
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic

    Traduzido por Google,

    Os blocos de concreto celular autoclavado GASBETON® ENERGY foram criados para atender, com uma solução muito simples, às exigências cada vez maiores das construções, oferecendo alvenaria que, em um único processo, garante o cumprimento dos requisitos mais rigorosos em termos de desempenho térmico, tanto no inverno quanto no verão, já a partir de uma espessura de apenas 24 ou 30 cm, dependendo da zona climática. O objetivo é alcançado graças a um sistema construtivo que envolve o uso de blocos retificados de concreto celular autoclavado, assentados com uma camada muito fina de argamassa adesiva (1,5 mm de espessura), minimizando erros de assentamento e pontes térmicas.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Concreto celular, concreto celular autoclavado, concreto aerado autoclavado, bloco de concreto celular aerado autoclavado, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, isolamento acústico, resistente ao fogo, leve, ecológico, construção sustentável, reciclável, tijolo, parede, enchimento, revestimento, fechamento, não estrutural

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 350 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,080 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Energy-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosExternal Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa